Въртящ се Колело 42 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990072826
EAN:
4031582317268
Номер на продукта:
A520POI042L51-8 chrome/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтажна система. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт със завъртане, обезпечаващ плавното въртене на колелото. Колелото има диаметър 42 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, което означава, че е също от полипропилен, осигурявайки хомогенна конструкция и последователна производителност. Общата височина на продукта е 49 мм, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност на Lumina е 60 килограма, докато динамичната носеща способност е 30 килограма при скорост 3 километра в час, което позволява безопасното преместване на мебели с различни тегла и размери.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване