Въртящ се Колело 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399042
Номер на продукта:
A920YGI075L51-10 RAL 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и стабилност при експлоатация. Протектора е от термопластичен каучук с електропроводимост, което го прави подходящ за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Тялото на колелото е също електропроводимо, изработено от полипропилен, което допълнително повишава безопасността при работа в чувствителни среди. Общата височина на колелото е 75,5 милиметра. Статичната носеща способност е 120 килограма, докато динамичната носеща способност е 60 килограма при скорост 3 километра в час. Linea light е идеално решение за анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински оборудване като КТ сканери и рентгенови апарати, както и за кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болнични мебели, офис мебели и професионални почистващи колички.