Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400496
Номер на продукта:
4681ITP200P63 SH80XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за подвижни конструкции. Правоъгълна плака осигурява закрепван...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за подвижни конструкции. Правоъгълна плака осигурява закрепването към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане. Корпусът е изработен от Стоманен лист, многро тежък, с висока механична якост. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с Прецизен сачмен лагер и протектор от Полиуретан, Пресовано, осигуряващ добро сцепление и ниско износване. Тялото на колелото е от Алуминий, което съчетава ниска маса и устойчивост на корозия. Общата височина е 240 mm. Статичното натоварване е до 1400 kg. Динамичното натоварване е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h. Областите на приложение включват Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка