Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, производствени колички и транспортно оборудване. Фитингът е Правоъгълна плака, осигуряваща стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от Стоманен лист, много тежък, и включва Две състезания с топка, закалено или неръждаемо, които осигуряват надеждна работа на въртящата част. Колелото с диаметър 200 mm използва Прецизен сачмен лагер, протекторът е от Полиуретан, пресовано, а тялото на колелото е от Алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната е 640 kg при скорост 6 km/h и 800 kg при скорост 4 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4681ITP200P63 FlatXL
EAN
4031582400489
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (минимален)
-0.33 °C
Общо тегло
3.71 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесоарът Puretech е специализиран компонент, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,27 kg. Този аксесоар е разработен с висока техническа точност, за да осигури надеждна функционалност и дълготрайност при различни условия на експлоатация. Конструкцията му позволява лесна интеграция с стандартни системи за колелца, като гарантира стабилност и оптимална производителност. Подходящ е за инженерни приложения, където се изискват висока качество и надежност на компонентите.