Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото притежава тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение при нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
64 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
76 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.12 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Бял алуминий (RAL9006)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
22 mm
Интерференция при завъртане
120 mm
Радиус на завъртане
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебели, което съчетава компактна конструкция с висока носеща способност. Фитингът е сляп отвор за фитинг B10, който осигурява сигурно и стабилно закрепване към мебелното тяло. Корпусът е изработен от полиамид и включва шифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тъба, а протекторът е с материал, идентичен с тяло на колело. Общата височина на изделието е 76 mm, което го прави подходящо за приложение в ограничени монтажни пространства. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg