Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
101 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.14 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за монтаж на мебели, при който се изисква висока носимоспособност и надеждна работа. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно механично съединение с мебелта. Корпусът включва Щифт, завъртане, изработен от полиамид, който позволява свободно завъртане на колелото спрямо монтажната повърхност. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно движение и ниско съпротивление при въртене. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 101 mm и определя монтажното пространство, необходимо под повърхността на мебелта. Статичният товар от 200 kg е максималната стойност при неподвижно състояние, а динамичният товар от 100 kg е допустимият при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg