Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Номер на продукта:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висок...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, което осигурява еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 72 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения