Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stylea е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 81 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква тихо и плавно движение с електростатична защита.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
53 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Обща височина
81 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.18 kg
Име на продукта
Stylea
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea е завъртане на колело с спирачка с прекъсване, предназначено за монтаж на нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове. Щифтът за закрепване е от тип щифт с пръстен за захващане, с яка, и осигурява надеждно фиксиране на колелото към мебелта. Корпусът на завъртането, с щифт за завъртане, е изработен от полиамид, електропроводим, и осигурява стабилна основа за въртящия се механизъм. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавно движение. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, електропроводим. Общата височина на изделието е 77 mm. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за експлоатация при посочените параметри на натоварване и размери.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg