Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий, материал, който гарантира висока издържливост и устойчивост на корозия, и е оснащен със щифт, завъртане, позволяващ плавно ротационно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който минимизира триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 59 мм, което го прави компактно и подходящо за интегриране в различни мебелни конструкции. Статичната носимоспособност на Lumina е 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
Номер на материал S4
990073567
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
59 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.14 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN 12529 – Колелца за офис столове
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Хром
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал на корпуса
Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Socket
R40-18x18 / 11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен контакт квадратно, предназначен за монтаж на колелца. Продуктът разполага с болт с диаметър 18 mm и обща височина 36 mm. Максималната статична товароносимост е 80 kg, докато динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за манипулиране. Този съединител е идеален за приложения, където се изисква надежда и стабилност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 14 mm и служи за закрепване на конструкцията. Статичната носеща способност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 15 mm и позволява лесен монтаж. Статичната носимоспособност на аксесоара е 80 kg, докато динамичната носимоспособност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с обща височина 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надеждна връзка. Болтът има диаметър 16 mm и позволява лесна монтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната среда.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 17 милиметра. Продуктът е оптимизиран за надежда и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височина 36 mm и тегло 0,01 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло, което осигурява надеждна връзка и дълготрайност. Болтът има диаметър 19 mm, позволяващ лесен монтаж и демонтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост до 80 kg и динамична товароносимост до 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения и мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца и представлява синтетичен контакт кръгло с обща височина 36 mm. Той е оборудван с болт с диаметър 22 mm за надежно закрепване и разполага със статична носеща способност от 80 kg, както и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е минимално - всичко 0,01 kg, което го прави лесен за монтаж и манипулиране. Този компонент е идеален за приложения, където се изисква надеждна и издържлива свързваща част за колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Аксесоарът Socket представлява синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 23 mm и обща височина 36 mm. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 80 kg и динамично натоварване до 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал на контакта осигурява надеждност и дълготрайност при различни условия на експлоатация.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0 kg. Той разполага със синтетичен контакт с квадратна форма и болт с диаметър 16 mm за надежда монтаж. Статичната носеща способност на продукта е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта е 17 милиметра. Продуктът има тегло 0,01 килограма и е оптимизиран за надеждна и дълготрайна експлоатация в различни индустриални приложения.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за употреба с колелца. Продуктът има обща височина от 36 mm и тегло от 0,01 kg. Болтът има диаметър 21 mm, което осигурява надежда фиксация. Статичната носеща способност е 80 kg, докато динамичната носеща способност достига 40 kg при скорост от 3 km/h. Този аксесоар е идеален за приложения, които изискват издържливост и стабилност при работа с колелца.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Аксесоарът Socket е съединител с синтетичен квадратен контакт, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с болт с диаметър 22 mm и обща височина 36 mm. Продуктът има статична носеща способност от 80 kg и динамична носеща способност от 40 kg при скорост 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж и транспортиране.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратна форма, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 23 mm за сигурно закрепване. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост до 3 km/h. Теглото на аксесоара е 0,01 kg, което го прави лек и лесен за монтаж. Синтетичният материал осигурява дълготрайност и устойчивост на износване при интензивна употреба.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Аксесоарът Socket е синтетичен контакт с квадратно сечение, предназначен за монтаж на колелца. Той разполага с обща височина от 36 mm и е проектиран с болт с диаметър 26 mm за надежда фиксация. Продуктът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения. Теглото на аксесоара е минимално - само 0,01 kg, което улеснява монтажа и намалява общото тегло на системата. Синтетичният материал гарантира устойчивост на износване и дълга експлоатационна живот.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Аксесоар
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Аксесоарът Socket представлява съединител с синтетичен контакт кръгло, предназначен за монтаж на колелца. Устройството разполага със статична носеща способност от 80 килограма и динамична носеща способност от 40 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 36 милиметра, а диаметърът на болта за закрепване е 18 милиметра. Теглото на продукта е 0 килограма. Този аксесоар е идеален за приложения, където се изисква надежда свързване и стабилност при работа с мобилни системи.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, предназначено за мебели и офис оборудване. Захващането се извършва чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява стабилно закрепване към повърхността. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и включва щифт за завъртане, който позволява свободно ротационно движение на колелото. Колелото има диаметър 50 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен. Общата височина на изделието, измерена от опорната повърхност до горната точка на корпуса, е 59 mm. Статичният товар е 80 kg, а динамичният е 40 kg при скорост 3 km/h. Приложение намира при нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg