Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990079237
EAN:
4031582335798
Номер на продукта:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Боядисана повърхност
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий материал и разполага със щифт със завъртане, който осигурява надеждна фиксация и гладко въртене. Колелото има диаметър 50 mm и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и плавна работа. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от електропроводим полипропилен, което го прави подходящо за среди, където статичното електричество е критично. Общата височина на продукта е 56 mm, което позволява компактна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 kg, докато динамичната носеща способност е 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеално за приложения с умерени натоварвания. Lumina е специално разработено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност, тишина и дълготрайност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана