Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385687
Номер на продукта:
5925UOI075S70-10X15 TFR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно движение. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, монтирано на плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване