Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, материали, които гарантират издържливост и устойчивост на корозия. Корпусът разполага със щифт, завъртане, което позволява плавно въртене и маневриране на мебелите. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основното тяло е изработено от полипропилен, което предоставя отличен баланс между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носеща способност на колелото е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасно преместване на тежки мебели с контролирана скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Номер на материал S4
990079239
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.09 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Хром
Форма Вилица
Вилка Колело, затворен
Материал на корпуса
Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
0 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
7 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Графитно черно (RAL9011)
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана