Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990079236
EAN:
4031582335804
Номер на продукта:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Боядисана повърхност
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, което осигурява надеждност и дълготрайност, и е оснащен със щифт със завъртане за плавно и стабилно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от термопластичен каучук с електропроводимост, което позволява безопасна работа в среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество, докато корпусът на колелото е от полипропилен, също електропроводим. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност е 80 килограма, а динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за приложения в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където е необходима надеждна и безопасна мобилност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана