Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea е завъртане на колело със спирачка с компактна конструкция, предназначено за надеждна работа в системи с подвижни опори. Фитингът е от тип сляп отвор за фитинг B10 и осигурява механично закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, и включва шифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото и добра маневреност. Колелото с диаметър 65 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, а протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим. Общата височина на изделието е 91,5 mm и определя необходимото свободно пространство при монтаж. Статичното натоварване е 100 kg, а динамичното натоварване е 50 kg при скорост 3 km/h. Посочените стойности се отнасят за нормални експлоатационни условия, а при по-висока скорост се препоръчва допълнителна проверка на натоварването. Компонентите са подбрани за надеждна работа.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg