Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Номер на продукта:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тихо движение, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 89 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, предлагайки надеждно решение за различни приложения.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението