Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea представлява завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на подвижни конструкции и оборудване. Фитингът е от тип сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към основата на конструкцията. Корпусът включва щифт за завъртане, изработен от електропроводим полиамид, който позволява свободно въртене на колелото. Колелото е с диаметър 65 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно търкаляне. Протекторът е идентичен с тяло на колело, което осигурява еднородни експлоатационни характеристики по контактната повърхност. Общата височина на изделието е 91,5 mm, което е важен параметър при проектиране на монтажното пространство. Статичният товар, който изделието може да понесе, е 100 kg, а динамичният товар е 50 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите условия на експлоатация.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg