Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Номер на продукта:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea представлява завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на подвижни конструкции и оборудване. Фитингът е о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea представлява завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж на подвижни конструкции и оборудване. Фитингът е от тип сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към основата на конструкцията. Корпусът включва щифт за завъртане, изработен от електропроводим полиамид, който позволява свободно въртене на колелото. Колелото е с диаметър 65 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно търкаляне. Протекторът е идентичен с тяло на колело, което осигурява еднородни експлоатационни характеристики по контактната повърхност. Общата височина на изделието е 91,5 mm, което е важен параметър при проектиране на монтажното пространство. Статичният товар, който изделието може да понесе, е 100 kg, а динамичният товар е 50 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване