Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е с отвор за болт, което осигурява надежда и лесна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за свободно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 100 mm с екструдиран полиуретан протектор и полиамидно тяло, поддържано от прецизен сачмен лагер за гладко и тихо движение. Общата височина на устройството е 118 mm. Статичната носимоспособност е 240 kg, докато динамичната носимоспособност е 120 kg при скорост 3 km/h, което гарантира безопасност и стабилност при различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582368703
Номер на материал S4
990079501
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен с прецизен сачмен лагер за въртене, който осигурява гладко и надеждно движение. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с полиуретанов екструдиран протектор, монтиран върху полиамидно тяло, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Прецизният сачмен лагер на колелото допринася за оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 118 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 120 kg при скорост 3 km/h, което позволява използването му в широк спектър от приложения, включително анестезиологични колички, медицински сканери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизационни системи, домове за възрастни, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежна и лесна монтаж към различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оснащен с прецизен сачмен лагер за вертящото се движение, което гарантира гладко и безшумно функциониране при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър от 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, като гумата е изработена от екструдиран полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Тялото на колелото е от полиамид, което го прави лекотежко и устойчиво на химикали. Общата височина на продукта е 118 mm, което позволява оптимално разместване в различни конфигурации. Статичната носеща способност на колелото е 240 kg, докато динамичната носеща способност е 120 kg при скорост от 3 km/h, което го прави подходящ за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за гриженост, каретни системи, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизация, домове за възрастни, медицински гриженост, офис мебели, пациентски подемници, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg