Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и специализирано оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352160
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm съчетава полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, офис мебели, хирургични роботи и професионални почистващи колички.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящия механизъм, осигуряващ плавно и надеждно движение. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апарати, офис мебели и специализирано оборудване в здравеопазването.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg