Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
Номер на поръчка:
990770116
EAN:
4031582369229
Номер на продукта:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е завъртане на колело със закрепление по пососка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е завъртане на колело със закрепление по пососка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е с отвор за болт, което осигурява надежно и лесно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно и дълготрайно въртене. Колелото има диаметър 125 мм с екструдиран полиуретан протектор и полиамидно тяло, оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 143 мм. Статичната носеща способност е 260 кг, докато динамичната носеща способност е 130 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасност и стабилност при различни условия на експлоатация.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани