Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химични вещества, а въртящото се лагерно съединение е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Колелото има диаметър от 125 mm и е снабдено с екструдиран полиуретанов протектор, монтиран на полиамидно тяло, което осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 143 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост от 3 km/h, което го квалифицира за приложения в анестезиологични колички, медицински сканери, болнични легла, системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизация, домове за възрастни, медицински грижи, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
Номер на материал S4
990771208
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

Linea е завъртане на колело със закрепление по пососка, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови системи, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е с отвор за болт, което осигурява надежно и лесно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно и дълготрайно въртене. Колелото има диаметър 125 мм с екструдиран полиуретан протектор и полиамидно тяло, оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 143 мм. Статичната носеща способност е 260 кг, докато динамичната носеща способност е 130 кг при скорост 3 км/ч, което гарантира безопасност и стабилност при различни условия на експлоатация.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежният елемент е оформен като отвор за болт, което позволява лесна и сигурна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене, осигуряващ гладко и надеждно движение. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с екструдиран полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и издържливост, както и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на продукта е 143 mm. Статичната носеща способност е 260 kg, което позволява надеждна работа при стационарни условия, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост 3 km/h, гарантирайки безопасна експлоатация при движение.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински гриженост, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е от тип отвор за болт, което осигурява надежда монтаж и стабилност. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за вертящото се движение, гарантирайки гладко и дълготрайно функциониране. Колелото има диаметър 125 mm с протектор от екструдиран полиуретан и тяло от полиамид, оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 143 mm. Статичната носеща способност е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за разнообразни приложения в медицинската и индустриалната среда.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg