Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Номер на продукта:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в медицински и офис среди. Оборуд...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в медицински и офис среди. Оборудвано е с отвор за болт за надеждно закрепване към различни видове оборудване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Подходящо за анестезиологични колички, медицинско оборудване, болнични легла, офис мебели и други специализирани приложения в здравеопазването.
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани