Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за въртящия механизъм, осигуряващ плавно и надеждно движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на колелото достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, диализни колички, офис мебели, хирургични роботи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
EAN
4031582369212
Номер на материал S4
990770484
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.88 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Този продукт осигурява допълнителна функционалност и подобрява експлоатационните характеристики на системите за транспортиране и позициониране. Linea се отличава с надеждна конструкция и прецизно изпълнение, което гарантира дългосрочна работа при различни условия на натоварване и експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в медицински и офис среди. Оборудвано е с отвор за болт за надеждно закрепване към различни видове оборудване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Подходящо за анестезиологични колички, медицинско оборудване, болнични легла, офис мебели и други специализирани приложения в здравеопазването.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Въртящо се Колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Въртящото се колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и точност при движение.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg