Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с комбинирана ключалка Linea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на изделието достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.98 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
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
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в медицински и офис среди. Оборудвано е с отвор за болт за надеждно закрепване към различни видове оборудване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 143 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Подходящо за анестезиологични колички, медицинско оборудване, болнични легла, офис мебели и други специализирани приложения в здравеопазването.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Linea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, който позволява надежда фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който осигурява отличната устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртящата се част, гарантирайки плавно и безшумно движение. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с екструдиран полиуретан протектор, монтиран върху полиамидно тяло, което осигурява отлична адхезия и дълготрайност. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява оптимална ротация и намалено триене. Общата височина на продукта е 143 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 260 kg, докато динамичната носеща способност е 130 kg при скорост 3 km/h, което гарантира безопасност и надеждност при всички условия на експлоатация.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински гриженост, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Крепежът е осигурен чрез отвор за болт, което позволява надежда монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за вертене, обезпечавайки гладко и дълготрайно функциониране. Колелото има диаметър 125 mm с екструдиран полиуретанов протектор и полиамидно тяло, поддържано от прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 143 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носимоспособност е 260 kg, докато динамичната носимоспособност достига 130 kg при скорост 3 km/h, което гарантира надежда работа в разнообразни условия на експлоатация.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg