Въртящ се Колело 125 mm
Linea
Номер на поръчка:
990770100
EAN:
4031582351866
Номер на продукта:
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Linea е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа, като колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 143 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави колелото подходящо за широк спектър от медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и точност при движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции