Въртящ се Колело 100 mm
Integral twin
Номер на поръчка:
990063376
EAN:
4031582341300
Номер на продукта:
2940USX100R05-32 9002 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепление, като перещите се леко трябва да бъдат изолирани в...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепление, като перещите се леко трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 375 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция