Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea
Номер на поръчка:
990770149
EAN:
4031582369175
Номер на продукта:
5947UAP125R05-28 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надеждна фиксация и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който гарантира гладко и безшумно движение, както и дълга експлоатационна живот. Колелото има диаметър 125 мм и е снабдено с полиуретанова екструдирана гума като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Протекторът е монтиран върху полиамидно тяло с прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене и намалява триенето. Общата височина на колелото е 145 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 260 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 130 килограма, което го квалифицира за използване в анестезиологични колички, медицински легла, болнични системи за доставка, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация, домове за възрастни, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани