Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, ултразвукови апарати и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.18 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 145 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и офис мебели.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Въртящ се Колело 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

Linea е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична издръжливост и устойчивост на химикали, като същевременно намалява теглото на конструкцията. Вътрешното съединение на корпуса разполага с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безпроблемно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с екструдиран полиуретанов протектор, който осигурява превъзходна захващане и защита на подовите повърхности. Колелото е монтирано на прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и плавна работа. Общата височина на колелото е 143 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 220 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 110 килограма. Linea е идеално подходящо за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизационни системи, домове за възрастни, медицински гриженски колички, офис мебели, пациентски асансьори, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg