Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на продукта е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
Номер на материал S4
990060956
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.45 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
248 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
124 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Германска награда за Дизайн

Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптерът е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна функционалност и съвместимост в различни приложения. С тегло от 0,1 килограма, този лек компонент е идеален за интеграция в системи, където минимизирането на допълнителното тегло е критично. Адаптерът е проектиран с висока прецизност, за да гарантира оптимална производителност и дълготрайност при експлоатация. Неговата компактна конструкция позволява лесна монтаж и демонтаж, което го прави практичен избор за инженерни решения, изискващи гъвкавост и надеждност.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,12 kg, предназначен за управление и превключване на колелата на количката. Този функционален компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни платформи и транспортни средства, позволявайки лесно превключване между различни режими на работа. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна експлоатация. Подходящ е за професионална употреба в индустриални и логистични приложения, където се изисква надеждна функционалност и лесна манипулация на мобилни системи.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,06 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този компактен инструмент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно превключване между различни режими на експлоатация. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба в индустриални и търговски среди.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,09 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този практичен компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно активиране на различни режими на движение. Конструкцията му е оптимизирана за дълготрайност и точност при експлоатация, като гарантира стабилна работа в разнообразни индустриални среди. Аксесоарът е подходящ за интеграция в системи, където е необходимо бързо и сигурно превключване между различни позиции на колелцата.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулката на лагер е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна поддръжка и центриране на лагерния механизъм. Този компонент е изработен с висока прецизност, за да гарантира оптимална функциониране и дълготрайност на системата. Втулката има тегло от 0,04 килограма, което я прави лека и лесна за монтаж. Благодарение на компактния си размер и надеждната конструкция, тя е идеална за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и точност. Продуктът отговаря на строгите технически стандарти и е подходящ за интеграция в съществуващи системи с колелца.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Профилната греда е аксесоар, предназначен за използване с колелца и подвижни системи, който осигурява надежна конструкционна поддръжка и стабилност при монтаж на различни механизми. Този компонент е изработен с висока точност, за да гарантира оптимална съвместимост с стандартни касторни системи и да позволи лесна интеграция в съществуващи конфигурации. Профилната греда се характеризира с висока носеща способност и устойчивост на деформация, което я прави идеална за индустриални приложения, където се изискват точност и дълготрайност. Монтажът е прост и интуитивен, позволяващ бързо внедряване в производствени и логистични среди.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагерът на колелото е Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като болнични легла, операционни маси, хирургични роботи и диагностична апаратура.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg