Колело 300 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199838840
EAN:
4031582377125
Номер на продукта:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 300 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 300 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечавайки отлично сцепление и защита на повърхностите. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 35 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност достига 4000 kg, докато динамичната носеща способност е 2000 kg при скорост 6 km/h или 2400 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя