Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 80 mm. Колелото има диаметър 200 mm и дължина на главината 90 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 2800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1400 kg при 6 km/h и 1680 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриалната логистика и производството.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Номер на материал S4
199828810
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1680 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1400 kg
Статичен Товароносимост
2800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
6.99 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
30 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
80 mm
Подходящ за
linde
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя