Колело 250 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199830850
EAN:
4031582320084
Номер на продукта:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява висока издръжливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът на колелото има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 50 mm, позволяващ лесна монтаж на касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 11000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 5500 kg при 6 km/h и 6600 kg при 4 km/h, което позволява оптимално използване в различни приложения с различни изисквания за скорост и товар.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване