Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech е колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 150 мм и ширина на протектора 80 мм, което осигурява оптимална производителност в различни среди. Колелото разполага с хъб с дължина 90 мм и отвор за ос с диаметър 35 мм, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от супертежък полиамид, идентичен с протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко и надеждно движение. Статичната носимоспособност достига 6000 кг, докато динамичната носимоспособност е 3000 кг при скорост 6 км/ч или 3600 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за тежкотоварни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
Номер на материал S4
199830848
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
3600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
3000 kg
Статичен Товароносимост
6000 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
2.03 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6207
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
35 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване