Колело 200 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199830849
EAN:
4031582320060
Номер на продукта:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, супер теж...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Duratech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, супер тежък материал, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото има диаметър 200 мм и ширина на протектора 80 мм, идентична със тялото на колелото, осигурявайки оптимална стабилност и равномерно разпределение на натоварването. Главината на колелото е с дължина 90 мм, а отворът на оста е с диаметър 40 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конфигурации. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Статичният капацитет на натоварване е 9000 кг, докато динамичният капацитет варира в зависимост от скоростта: 4500 кг при 6 км/ч и 5400 кг при 4 км/ч, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за производителност и мобилност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване