Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело ICS е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагерната система включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Колелото има диаметър 125 mm при обща височина 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват високи стандарти за хигиена и безопасност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Номер на материал S4
990027476
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.68 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Втулка
R08-Ø30-Ø18

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,03 kg и диаметър на болта 18 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява кръгла форма на монтажната повърхност. Този тип фитинг е оптимален за приложения, където се изисква надеждна и стабилна връзка между компонентите на касторното колелце. Втулката е изработена с висока прецизност, за да гарантира правилното позициониране и дълготрайност на монтажната система.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,01 kg и диаметър на болта 18 mm. Продуктът се монтира чрез намаляване на втулка, кръгла, което осигурява надежна и стабилна фиксация. Тази втулка е идеална за приложения, където е необходимо прецизно центриране и равномерно разпределение на натоварването. Конструкцията й позволява лесна инсталация и демонтаж, което я прави подходяща за различни индустриални и търговски приложения с колелца.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 18 mm. Продуктът се монтира чрез намаляване на втулка с квадратна форма, което осигурява надежна и стабилна фиксация. Тази конструкция позволява лесна инсталация и демонтаж, като гарантира точното позициониране на компонента. Втулката е подходяща за различни приложения в индустриалната механика и е изработена с висока прецизност, отговаряща на технически стандарти за качество и издържливост.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,01 kg и диаметър на болта 18 mm. Продуктът се монтира чрез намаляване на втулка с квадратна форма, което осигурява надежда и стабилност при закрепване. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в различни индустриални приложения.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,01 kg и диаметър на болта 18 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява кръгла форма на монтажната повърхност. Този тип конструкция позволява надежден и стабилен монтаж на касторното колелце, гарантирайки правилното разпределение на натоварването и дълготрайност на системата.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

ICS е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа. Монтажният елемент е твърд кръгъл щифт, който осигурява стабилно закрепване към рамата. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид, а щифтът за завъртане, интегриран в корпуса, позволява свободно въртене на колелото. Колелото с диаметър 125 мм има протектор от екструдиран електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Сачменият лагер осигурява ниско съпротивление при въртене и защита от навлизане на замърсявания. Протекторът осигурява добро сцепление с опорната повърхност и плавно движение. Електропроводимостта на корпуса и протектора позволява отвеждане на статичния заряд от конструкцията към опорната повърхност. Общата височина на изделието е 162 мм, което определя монтажните габарити и необходимия свободен просвет. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg