Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 137 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност при ежедневна употреба в медицински условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Номер на материал S4
990027068
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.38 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
ICS
5327PJP100S70

ICS е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към оборудване, което изисква надеждно и контролирано придвижване. Закрепването се осъществява чрез ос с резба с шестоъгълен отвор горен, която осигурява стабилно свързване с конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва шифт за завъртане, който позволява свободното въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 137 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за приложение в болнични легла за грижа.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg