Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в експлоатация. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер е запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и безшумна работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Номер на материал S4
990027292
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
166 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.66 kg
Име на продукта
ICS
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
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
199 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
99.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Изделието ICS е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа и подобни приложения, където се изисква маневреност и стабилност. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява здраво и равномерно закрепване към рамката на леглото и разпределя натоварването върху монтажната повърхност. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос и гарантира плавно управление при промяна на посоката. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на монтажа е 166 mm, което позволява съвместимост с типовите конструкции на легла. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, който намалява триенето, поддържа ниско съпротивление при движение и защитава лагера от навлизане на замърсявания. Бандажът е изработен от Термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление с пода и тихо движение, а тялото на колелото е от Полипропилен, което съчетава лекота с достатъчна механична якост. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват при проектиране и експлоатация на системата.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и устойчивост на корозия в медицинската среда. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оснащено с термопластичен каучук като протектор, който обеспечава добро сцепление и защита на подовите повърхности. Вътрешната конструкция на колелото включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира плавно движение и дълготрайност на механизма. Общата височина на колелото е 166 милиметра, което позволява оптимално позициониране на медицинското оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост до 3 километра в час, което е достатъчно за безопасното преместване на болнични легла в медицински учреждения. Комбинацията от материали и инженерния дизайн гарантира надеждна работа в условията на болничната среда.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg