- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по материал на вилката
-
Полиамидни колела
Полиамидни колела
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горе за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 75 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изискват надеждност и функционалност.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за отлична устойчивост на износване и прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 82 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност с възможност за спиране.
Въртящ се Колело 55 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 55 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 57 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 55 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, осигурявайки еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 55 mm при обща височина 57 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие за оптимално сцепление и плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 55 mm, а общата височина на конструкцията достига 57 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, предлагайки надеждно решение за мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, и е оснастено с плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 55 mm, а общата височина на продукта достига 57 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 55 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява оптимална работа при диаметър 55 mm. Общата височина на изделието е 57 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 35 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от Полиамид с протектор, който е Идентичен с тяло на Колело, осигуряващ еднородна конструкция и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална работа. Колелото има диаметър 35 mm при обща височина 33 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Mono е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 104 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и тихо движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно функциониране в различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е произведено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимално сцепление. Прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посока с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимално сцепление. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се характеризира с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и устойчивост на износване, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като е снабдено с прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Общата височина на конструкцията е 139 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като е снабдено с прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Общата височина на конструкцията е 162 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор за отлично сцепление и тих ход, монтиран върху прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Продуктът поддържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg. Подходящ е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Често задавани въпроси
Предимства на полиамидните колела
Полиамидни колела колела са проектирани да предлагат перфектен баланс на здравина, лека конструкция и елегантен дизайн. С корпуси, изработени от висококачествен синтетичен материал, те осигуряват отлична издръжливост, устойчивост на удар и лекота на почистване. Тези свойства ги правят идеални за приложения като медицинско оборудване, офис мебели и дисплеи на дребно, където както надеждната мобилност, така и модерната естетика са важни.
Полиамидните колела TENTE предлагат различни предимства:
Доказана здравина - Полиамидните корпуси са известни със своята отлична здравина и устойчивост на удар. Те осигуряват стабилна, надеждна производителност дори при честа употреба.
Лека конструкция - Полиамидни колела впечатляваща издръжливост, като същевременно остават леки, което ги прави лесни за инсталиране и работа. Ниското им тегло помага за намаляване на общото натоварване, което прави честото преместване много по-лесно.
Модерен Дизайн - Полиамидни колела отличават с елегантен, съвременен дизайн, който подобрява външния вид на модерните мебели и оборудване. С разнообразие от налични размери и цветове, те могат лесно да бъдат съчетани с различни стилове и настройки.
Лесно почистване - Гладката, непореста повърхност на полиамидните корпуси ги прави лесни за почистване и поддръжка. Това ги прави особено подходящи за медицинската област и здравните заведения, където хигиената е приоритет.
Химическа Устойчивост - Полиамидни колела могат да издържат на широк спектър от почистващи препарати. Тази издръжливост осигурява дълъг експлоатационен живот, дори в среда, която изисква често почистване или излагане на химикали.
Видове Полиамид колела
Полиамидни колела колела се предлагат в различни конфигурации и дизайни, за да отговорят на разнообразните нужди на мебели, медицински и търговски приложения. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, от сигурно спиране и плавно завъртане до компактни конструкции за тесни пространства. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове полиамидни колела и техните ключови предимства:
Полиамид въртящи се колела
Полиамидните въртящи се колела предлагат 360° завъртане, което улеснява преместването и позиционирането на оборудване или мебели с минимални усилия. Те са идеални за медицински колички, където плавните и чести промени в посоката са от съществено значение, офис мебели и подвижни търговски тела, където е необходима гъвкавост по време на настройката или реорганизацията.
Малки полиамидни колела
Малките полиамидни колела са създадени за плавно преместване на леки мебели или оборудване, дори в тесни пространства. Компактният им дизайн се смесва безпроблемно, без да заема допълнително място, докато здравият полиамиден корпус ги поддържа едновременно издръжливи и лесни за работа. Най-малката ни полиамидна рицинова лампа е TENTE Linea, която започва с обща височина едва 50,5 мм.
Спирачни Полиамид колела
Спирачните полиамидни колела са проектирани да съчетават безпроблемната мобилност с опцията за сигурно и стабилно позициониране, когато е необходимо. Полиамидните колела TENTE могат да бъдат конфигурирани с няколко заключващи механизма, включително спирачки на колелата (заключване само на колелото), тотални ключалки (заключване както на колелото, така и на въртящата се глава) и насочени ключалки (фиксиране на посоката на въртене, като същевременно позволява на колелото да се търкаля). Тази гъвкавост гарантира, че можете да адаптирате нивото на контрол към вашите специфични нужди, независимо дали поддържате стабилно приложение или поддържате точна посока, когато го движите.
Области на приложение за полиамидни колела
Полиамидни колела колела са предназначени за приложения, при които е необходим баланс между здравина, дизайн и плавна маневреност. Техният издръжлив корпус и чист, модерен външен вид ги правят особено подходящи за мебели, търговия на дребно и здравни среди. В мебелите и мобилните приложения полиамидните колела обикновено се използват на офис столове, офис мебели, медийни мебели и осветителни тела и дисплеи за магазини. Тяхната гладка маневреност и чист дизайн ги правят идеални за приложения, които се нуждаят от надеждна мобилност или изискана естетика. В здравните заведения полиамидните колела могат да бъдат намерени на медицински мебели като нощни шкафчета, медицински колички като колички за лекарства или компютри на колела и приложения за медицински изображения като мобилни ултразвукови скенери, където лесното почистване и леката работа са приоритети. Тяхната гъвкавост се разпростира и до монтирането на магазините и дизайнерските мебели, осигурявайки както стил, така и функционалност, като същевременно осигуряват надеждно и лесно движение.