Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Номер на продукта:
5077PJP100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е вътрешно разположено въртящо се колело с пълно закľучване, предназначено за монтаж върху мебели, промишлено оборудване и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е вътрешно разположено въртящо се колело с пълно закľучване, предназначено за монтаж върху мебели, промишлено оборудване и транспортни съоръжения. Фитингът представлява твърд щифт кръгло сечение, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока механична якост, ниско тегло и устойчивост на химични въздействия. Двете сътрезани и с топка свързани части на корпуса, наречени двe съставни стезани с топка, позволяват свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с термопластичен каучук като материал на протектора, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Колелото е монтирано върху прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира плавно въртене при натоварване. Общата височина на колелото е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за греда, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)