Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор за отлично сцепление и тих ход, монтиран върху прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Продуктът поддържа динамично натоварване до 100 kg при скорост 3 km/h и статично натоварване до 200 kg. Подходящ е за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Крепежният елемент е твърдо щифт кръгло, който осигурява надежна фиксация и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оборудван с две съставени с топка вертящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Тредът е изработен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отличен хват и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което го прави лекотежко и издръжливо. Общата височина на устройството е 139 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като е снабдено с прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Общата височина на конструкцията е 139 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където се изискват надеждност и лесно маневриране.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg