Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Крепежният елемент е твърдо щифт кръгло, който осигурява надежна фиксация и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оборудван с две съставени с топка вертящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Тредът е изработен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отличен хват и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което го прави лекотежко и издръжливо. Общата височина на устройството е 139 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.61 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea е вътрешно разположено въртящо се колело с пълно закľучване, предназначено за монтаж върху мебели, промишлено оборудване и транспортни съоръжения. Фитингът представлява твърд щифт кръгло сечение, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока механична якост, ниско тегло и устойчивост на химични въздействия. Двете сътрезани и с топка свързани части на корпуса, наречени двe съставни стезани с топка, позволяват свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с термопластичен каучук като материал на протектора, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Колелото е монтирано върху прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира плавно въртене при натоварване. Общата височина на колелото е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за греда, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за надеждна работа при повишени товари и различни условия на експлоатация. Закрепването се осъществява чрез твърд щифт кръгло, който осигурява стабилна връзка с носещата конструкция на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които формират въртящия лагер и осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор от термопластичен каучук, докато тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Галея е завъртане на колело със спирачка, предназначено за оборудване, което изисква маневреност и стабилна опора. Фитингът е тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява здраво закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за ниско съпротивление и тиха работа. Протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление и щади подовата настилка, а тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg