Въртящ се Колело 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Номер на продукта:
5920UOI055L51-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкц...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 55 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 57 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване