Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, и е оснастено с плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 55 mm, а общата височина на продукта достига 57 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128 mm
Радиус на завъртане
64 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
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
Въртящ се Колело 55 mm
Въртящ се Колело 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 55 mm, като тялото му е произведено от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, осигурявайки еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 57 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg