Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Номер на продукта:
5077PJH100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и битово приложение. Присъединителната част е твърд щи...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и битово приложение. Присъединителната част е твърд щифт кръгло, осигуряващ стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 100 мм има протектор от термопластичен каучук, тяло от полипропилен и плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 139 мм. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч. Конструкцията осигурява надеждна работа и лесна поддръжка при интензивна експлоатация. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)