Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е вертящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надежна и стабилна монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оснащен с две съставени с топка вертящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер, който намалява триенето и продължава експлоатационния живот на продукта. Тредът на колелото е изработен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отличното сцепление и устойчивост на различни повърхности. Общата височина на продукта е 139 милиметра, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната товароносимост на колелото е 200 килограма, докато динамичната товароносимост е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.53 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и битово приложение. Присъединителната част е твърд щифт кръгло, осигуряващ стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 100 мм има протектор от термопластичен каучук, тяло от полипропилен и плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 139 мм. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч. Конструкцията осигурява надеждна работа и лесна поддръжка при интензивна експлоатация. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за монтаж към мебели и оборудване. Монтажната част е твърд кръгъл щифт, който осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и корпус от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea е завъртане на колело със спирачка, което комбинира компактна конструкция с висока товароносимост и е предназначено за подвижни системи. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилно механично закрепване към носещата конструкция. Корпусът на въртящата се част е изработен от полиамид, а лагерният възел е съставен от две състезания с топка, което осигурява плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е монтирано върху плъзгащ лагер и има протектор от термопластичен каучук, а основната част на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg