Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Завъртането на Колело със Спирачка Galea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, гарантиращи плавно завъртане и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор, който осигурява отлично сцепление и безшумно движение, като използва плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.59 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
256 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
128 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

Galea е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична издръжливост и устойчивост на химични вещества, като същевременно намалява общото тегло на устройството. Корпусът разполага с две съставени с топка вертящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото в различни посоки, осигурявайки максимална маневреност. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер за оптимална производителност. Гумата на колелото е изработена от термопластичен каучук, който обеспечава превосходна захват, дълготрайност и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен за намаляване на теглото. Общата височина на продукта е 139 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, което го прави подходящ за тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което определя максималния товар при движение. Galea е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg