Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Номер на продукта:
5071PJP100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и се свързва с плаката посредством две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm, протектор от термопластичен каучук и корпус от полипропилен, а въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Общата височина на продукта е 138 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичният товар е до 200 kg и определя максималната натовареност в покой, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)