Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело с пълно затваряне, предназначено за монтаж в широк спектър от приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Монтажната част на колелото е правоъгълна плоча, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока якост, устойчивост на износване и ниско тегло. Двете състезани с топка от полиамид са конструирани така, че да осигуряват плавно и безшумно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и гарантира лек ход при движение. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, осигуряващ добро сцепление, амортизация и защита на подовите настилки. Общата височина на колелото е 138 mm, измерена от горната повърхност на монтажната плоча до най-ниската точка на протектора. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и се свързва с плаката посредством две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm, протектор от термопластичен каучук и корпус от полипропилен, а въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Общата височина на продукта е 138 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичният товар е до 200 kg и определя максималната натовареност в покой, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea е вътрящо се колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежно закрепване към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен с две съставени с топка вътрящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява дълга експлоатационна живот и минимално триене. Тредът на колелото е изработен от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на устройството е 139 милиметра, което го прави компактно и лесно за интегриране в съществуващи системи. Колелото има статична носеща способност от 200 килограма и динамична носеща способност от 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват надеждност и дълготрайност.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg