- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по материал на вилката
-
Полиамидни колела
Полиамидни колела
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело ICS с правоъгълна плака е проектирано за професионални приложения в болнични легла за грижа. Правоъгълната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 166 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за интензивна употреба в медицински среди.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус, изработен от полиамид. Колелото се състои от тяло от полиамид с електропроводими свойства и протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагерната система включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на конструкцията е 166 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където електропроводимите свойства осигуряват безопасност при работа с медицинско оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и плавно движение, докато прецизният сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантира безшумна работа и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална посока. Колелото притежава тяло от полиамид с протектор от идентичен материал, като въртенето се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото притежава тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение при нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, което осигурява еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 72 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 75 mm при обща височина от 88 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно движение. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, монтирано на плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, монтирано на плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 91.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква мобилност и функционалност със спирачка.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, осигурявайки еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 88.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тихо движение, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 89 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, предлагайки надеждно решение за различни приложения.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото притежава тяло от Полиамид, електропроводим материал, с протектор Идентично с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна употреба. Колелото има диаметър 75 mm при обща височина 81 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане като въртящ лагер за плавно движение. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Колелото е с диаметър 65 mm и използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на продукта е 91.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 81 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква тихо и плавно движение с електростатична защита.
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение и дълготрайност. Колелото включва корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук с диаметър 65 mm, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 91.5 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения, изискващи електростатична защита.
Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 35 mm, а общата височина на конструкцията достига 31 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията също е 75 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква качествено и тихо движение.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка с квадратна плоча за монтаж, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия. Фитингът представлява квадратна плоча, осигуряваща стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и е оборудван със щифт за завъртане, който позволява пълна ротация на колелото. Колелото има диаметър 75 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на изделието е 75 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Често задавани въпроси
Предимства на полиамидните колела
Полиамидни колела колела са проектирани да предлагат перфектен баланс на здравина, лека конструкция и елегантен дизайн. С корпуси, изработени от висококачествен синтетичен материал, те осигуряват отлична издръжливост, устойчивост на удар и лекота на почистване. Тези свойства ги правят идеални за приложения като медицинско оборудване, офис мебели и дисплеи на дребно, където както надеждната мобилност, така и модерната естетика са важни.
Полиамидните колела TENTE предлагат различни предимства:
Доказана здравина - Полиамидните корпуси са известни със своята отлична здравина и устойчивост на удар. Те осигуряват стабилна, надеждна производителност дори при честа употреба.
Лека конструкция - Полиамидни колела впечатляваща издръжливост, като същевременно остават леки, което ги прави лесни за инсталиране и работа. Ниското им тегло помага за намаляване на общото натоварване, което прави честото преместване много по-лесно.
Модерен Дизайн - Полиамидни колела отличават с елегантен, съвременен дизайн, който подобрява външния вид на модерните мебели и оборудване. С разнообразие от налични размери и цветове, те могат лесно да бъдат съчетани с различни стилове и настройки.
Лесно почистване - Гладката, непореста повърхност на полиамидните корпуси ги прави лесни за почистване и поддръжка. Това ги прави особено подходящи за медицинската област и здравните заведения, където хигиената е приоритет.
Химическа Устойчивост - Полиамидни колела могат да издържат на широк спектър от почистващи препарати. Тази издръжливост осигурява дълъг експлоатационен живот, дори в среда, която изисква често почистване или излагане на химикали.
Видове Полиамид колела
Полиамидни колела колела се предлагат в различни конфигурации и дизайни, за да отговорят на разнообразните нужди на мебели, медицински и търговски приложения. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, от сигурно спиране и плавно завъртане до компактни конструкции за тесни пространства. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове полиамидни колела и техните ключови предимства:
Полиамид въртящи се колела
Полиамидните въртящи се колела предлагат 360° завъртане, което улеснява преместването и позиционирането на оборудване или мебели с минимални усилия. Те са идеални за медицински колички, където плавните и чести промени в посоката са от съществено значение, офис мебели и подвижни търговски тела, където е необходима гъвкавост по време на настройката или реорганизацията.
Малки полиамидни колела
Малките полиамидни колела са създадени за плавно преместване на леки мебели или оборудване, дори в тесни пространства. Компактният им дизайн се смесва безпроблемно, без да заема допълнително място, докато здравият полиамиден корпус ги поддържа едновременно издръжливи и лесни за работа. Най-малката ни полиамидна рицинова лампа е TENTE Linea, която започва с обща височина едва 50,5 мм.
Спирачни Полиамид колела
Спирачните полиамидни колела са проектирани да съчетават безпроблемната мобилност с опцията за сигурно и стабилно позициониране, когато е необходимо. Полиамидните колела TENTE могат да бъдат конфигурирани с няколко заключващи механизма, включително спирачки на колелата (заключване само на колелото), тотални ключалки (заключване както на колелото, така и на въртящата се глава) и насочени ключалки (фиксиране на посоката на въртене, като същевременно позволява на колелото да се търкаля). Тази гъвкавост гарантира, че можете да адаптирате нивото на контрол към вашите специфични нужди, независимо дали поддържате стабилно приложение или поддържате точна посока, когато го движите.
Области на приложение за полиамидни колела
Полиамидни колела колела са предназначени за приложения, при които е необходим баланс между здравина, дизайн и плавна маневреност. Техният издръжлив корпус и чист, модерен външен вид ги правят особено подходящи за мебели, търговия на дребно и здравни среди. В мебелите и мобилните приложения полиамидните колела обикновено се използват на офис столове, офис мебели, медийни мебели и осветителни тела и дисплеи за магазини. Тяхната гладка маневреност и чист дизайн ги правят идеални за приложения, които се нуждаят от надеждна мобилност или изискана естетика. В здравните заведения полиамидните колела могат да бъдат намерени на медицински мебели като нощни шкафчета, медицински колички като колички за лекарства или компютри на колела и приложения за медицински изображения като мобилни ултразвукови скенери, където лесното почистване и леката работа са приоритети. Тяхната гъвкавост се разпростира и до монтирането на магазините и дизайнерските мебели, осигурявайки както стил, така и функционалност, като същевременно осигуряват надеждно и лесно движение.