Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394498
Номер на продукта:
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпу...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията също е 75 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква качествено и тихо движение.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението